SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, vlakke kabelwartel met automatisch passende afdichtlippen aan de zijkanten, optimale trekontlasting

Groot klembereik Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Min./max. breedte vlakkabel Functionele schroefdraad PG Kabeldikte min./max. mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5 - / 15 16 - / 5.0 27.0 6 25
52107340
M 25 x 1,5 9.0 / 20 21 3.0 / 8.0 30.5 7 25
52107350
M 32 x 1,5 14.0 / 27 29 4.0 / 11.5 32.0 8 10
52107360
M 40 x 1,5 24.0 / 34 36 4.0 / 11.5 35.0 8 10
52107370
M 50 x 1,5 29.0 / 44 42 5.0 / 12.0 40.0 9 5
52107380
M 63 x 1,5 34.0 / 50 48 5.0 / 12.0 42.0 10 5

Voordelen

  • Afdichtingsclips passen zich automatisch aan
  • Kabelspecifieke afdichtmaten zijn niet meer nodig
  • Door de grote vrije opening kunnen tot twee vlakkabels geklemd worden
  • Optimale trekontlasting
  • Tolerantie

Toepassing

  • Voor het doorvoeren van vlakkabels
  • Kasten-/paneelbouw
  • Transportbanden
  • Pompen
  • Liften

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Voor geschikte vlakkabels, zie ÖLFLEX® LIFT F voor binnentoepassingen of ÖLFLEX® CRANE F voor buitentoepassingen
  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Aardingshuls: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.