SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, speciale afdichtende kabelwartel voor gebruik onder zware omstandigheden, zeewaterbestendig, voor hoge mechanische belasting

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Robuust Temperatuurbestendig

CE ECOLAB

Artikelnummer Artikelbenaming Clamping range ØF mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/1 3,5 - 5 17 27.0 10 5
52032590
M 12 x 1,5/2 5 - 6,5 17 27.0 10 5
52032600
M 12 x 1,5/3 6,5 - 8 17 27.0 10 5
52032610
M 16 x 1,5 8 - 10,5 18 30.0 10 5
52032620
M 20 x 1,5 11 - 15 24 31.0 10 5
52032630
M 25 x 1,5 16 - 20,5 30 36.0 11 5
52032640
M 32 x 1,5 21 - 25,5 36 41.0 13 5
52032650
M 40 x 1,5 28,5 - 33 46 44.0 13 1
52032660
M 50 x 1,5 37 - 42 55 48.0 14 1
52032670
M 63 x 1,5 46 - 52 70 51.0 14 1

Voordelen

  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
  • Bestand tegen zeewater
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hoge corrosiebestendigheid

Toepassing

  • Kabelschroefverbinding van chroom-nikkel-staal en FPM-afdichting, speciaal voor de toepassing onder zware omstandigheden
  • Farmaceutische en petrochemische industrie
  • Offshoretoepassingen
  • Windmolenparken
  • Baksteen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Passende contramoer SKINDICHT® SM-M INOX

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: chroom-nikkel-staal volgens DIN-materiaal no. 1,4305
    Binnenafdichting: FPM
    O-ring: FPM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.