SKINDICHT® MINI COLD

SKINDICHT® MINI, kabelwartel voor de kleinste afmetingen geleiders en hoge verpakkingsdichtheid, behoedzaam klemmen van kabels en hoge beschermklasse

Voor zeer lage temperaturen tot -60 °C

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Bestand tegen lage temperaturen Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Vrije opening F (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52001877
M 6 x 1 2 - 3 9 19.7 5 3.0 50
52001878
M 8 x 1 3,5 - 5 11 20.5 5 5.5 50
52001879
M 10 x 1 5,5 - 7 14 22.3 5 7.4 50

Voordelen

  • Hoge beschermingsgraad
  • Voor de kleinste kabeldikte
  • Zeer compacte uitvoering
  • Voorzichtig klemmen van kabels
  • Hoge plaatsingsdichtheid

Toepassing

  • Overal waar door plaatsgebrek een compacte uitvoering vereist is
  • Sensors
  • Meet- en regeltechniek

Bijzonderheden

  • Zeer geschikt voor de toepassing bij extreme min. temperaturen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Aanbeveling draaimoment M 6 x 1 1,5 Nm, M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1, 6,0 Nm

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld
    Afdichting: Siliconen

Veiligheidsklasse

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -60 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.