SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, metrische, vernikkelde messing kabelwartel met variabele afdichtring en zeskante fitting

Robuust Betrouwbaar

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ingesneden afdichtring ØF (mm) Max. binnen Ø (mm)) Functionele schroefdraad PG SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,5 5/8 10 9 18.0 / 15.0 21.6 5 100
52104990
M 20 x 1,5 7/10/12.5 12 11 22.0 / 18.0 23.6 6 50
52105000
M 20 x 1,5 7/10.5/13/16 14 13,5 22.0 / 20.0 25.6 6 50
52105010
M 20 x 1,5 8/10.5/13.5/16 15 16 24.0 / 22.0 26.6 6 50
52105002
M 25 x 1,5 11/15/18/20 20 21 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52105003
M 32 x 1,5 19/23/27/31 27 29 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52105004
M 40 x 1,5 25/28/31/35 34 36 50.0 / 47.0 37.6 8 20
52105005
M 50 x 1,5 35.5/39/42.5/46 43 42 57.0 / 54.0 42.6 9 5
52105006
M 63 x 1,5 40.5/44/47/50.5 48 48 66.0 / 60.0 45.1 10 5

Voordelen

  • Met ingesneden afdichtring voor het aanpassen aan verschillende kabeldiameters
  • Minder maten op voorraad nodig

Toepassing

  • Messing kabelwartel met hexagonale kraag en variabele ingesneden afdichtring

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bekijk SKINDICHT® EV voor extra accessoires
  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • Beschikbaar met lange schroefdraadverbinding Beschikbaar met FKM ingesneden ring

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Ingesneden afdichting: CR/NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.