SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN-M, metrische kabelwartel met hoge mechanische dstabiliteit en optimale trekontlasting, met zeskante fitting
Voordelen
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Optimale trekontlasting
Toepassing
- Messing kabelwartel met hexagonale kraag voor snelle montage met een steeksleutel.
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Opmerking
- Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
- Voorbeeld beschrijving:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = metrische schroefdraad
7 = functionele schroefdraad PG
5 = vrije opening F
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten, zie tabel T21
-
Op aanvraag:
- Beschikbaar met lange schroefdraad
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Afdichtconus: CR/NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 54
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.