SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, metrische messing kabelwartel met EMC-versie voor kabeldiameters tot max. 83mm

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Stoorsignalen

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Maat M SW sleutelmaat mm Vrije opening F (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SVRX - uitvoering W
52006460
SVRX 5635 M 56 x 2 55 32.0 - 35.5 1
52006470
SVRX 5638 M 56 x 2 55 35.0 - 38.5 1
52006480
SVRX 5641 M 56 x 2 55 38.0 - 41.5 1
52006490
SVRX 7244 M 72 x 2 70 41.0 - 44.5 1
52006500
SVRX 7248 M 72 x 2 70 44.0 - 48.5 1
52006510
SVRX 7252 M 72 x 2 70 48.0 - 52.5 1
52006520
SVRX 7256 M 72 x 2 70 52.0 - 56.5 1
52006564
SVRX 8059 M 80 x 2 85 56.0 - 59.0 1
52006530
SVRX 8066 M 80 x 2 85 62.0 - 66.0 1
52006540
SVRX 10573 M 105 x 2 104 68.0 - 73.0 1
52006550
SVRX 10572 M 105 x 2 104 78.0 - 83.0 1
SKINDICHT® SVRX - uitvoering Z
52006345
SVRX 2412 M 24 x 1.5 24 10.0 - 12.5 1
52006355
SVRX 2414 M 24 x 1.5 24 12.0 - 14.5 1
52006365
SVRX 2416 M 24 x 1.5 24 14.0 - 16.5 1
52006375
SVRX 2417 M 24 x 1.5 24 16.0 - 17.5 1
52006425
SVRX 3626 M 36 x 2 36 24.0 - 26.5 1
52006465
SVRX 5635 M 56 x 2 55 32.0 - 35.5 1
52006475
SVRX 5638 M 56 x 2 55 35.0 - 38.5 1
52006485
SVRX 5641 M 56 x 2 55 38.0 - 41.5 1
52006495
SVRX 7244 M 72 x 2 70 41.0 - 44.5 1
52006505
SVRX 7248 M 72 x 2 70 44.0 - 48.5 1
52006515
SVRX 7252 M 72 x 2 70 48.0 - 52.5 1
52006565
SVRX 8059 M 80 x 2 85 56.0 - 59.0 1
52006535
SVRX 8066 M 80 x 2 85 62.0 - 66.0 1
52006545
SVRX 10573 M 105 x 2 104 68.0 - 73.0 1
SKINDICHT® SM/SVRX tegenmoeren
52006321
SM 24 M24 30 - 1
52006401
SM 36 M36 41 - 1
52006461
SM 56 M56 65 - 1
52006491
SM 72 M72 85 - 1
52006531
SM 80 M80 90 - 1
52006541
SM 105 M105 120 - 1

Voordelen

  • EMC-uitvoering voor kabels met grote doorsneden
  • SKINDICHT® SVRX 105 x 2 voor kabeldiameters tot max. 83 mm

Toepassing

  • De kabelwartel is in overeenstemming met DIN 89280, met ronde kraag van massief messing.
  • Scheepsbouw
  • Offshoretoepassingen
  • Zware aandrijfsystemen
  • Windmolenparken

Opmerking

  • EMC-tegenmoeren (met klauw), SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 voor geverfde, geanodiseerde of met poedercoating bedekte behuizingen op aanvraag
  • Voor meer EMC-kabelwartels, zie SKINTOP® MS-SC-M en MS-M BRUSH , geschikte tegenmoer SKINDICHT® SM-PE-M

Opmaak

  • Type "W" voor kabels zonder afscherming (afbeelding 1)
  • Type "Z" voor kabels met afscherming (afbeelding 2)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Certificeringen

  • DIN 89280

Materiaal

  • Materiaal: Blanke messing
    Afdichting: EPDM

Veiligheidsklasse

  • IP 56

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.