SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, robuuste, metrische kabelwartel met ingesneden afdichtring met grotere buitendiameters, hoge trekontlasting

Mechanische weerstand Optimale trekontlasting

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Max. montage-afmetingen voor installatie (mm) Functionele schroefdraad PG SW1/SW2 mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5 50
52106710
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5 50
52106720
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6 25
52106730
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 39.5 6 25
52106740
M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6 25
52106750
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7 25
52106760
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8 10
52106770
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8 10
52106780
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9 5
52106790
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10 50
52106715
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10 50
52106725
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10 25
52106735
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 43.5 10 25
52106745
M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10 25
52106755
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11 25
52106765
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13 10
52106775
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13 10
52106785
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14 5
52106795
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14 5

Voordelen

  • Met ingesneden afdichtring voor het aanpassen aan verschillende kabeldiameters
  • Hoge trekontlasting
  • Robuust
  • Voor kabels met grote buitendiameters

Toepassing

  • Compacte messing kabelwartel voor stabiele trekontlasting, solide, voor dikke kabels

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL is vergelijkbaar met de SKINDICHT® SHZ-M, maar heeft een langere schroefdraad voor dikke wanden
  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • Voorbeeld beschrijving:
    SHZ-M 16/9
    16 = metrische schroefdraad
    9 = PG functionele schroefdraad

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtconus: CR/NBR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.