SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, metrische kabelwartel met ingesneden afdichtring en hoge mechanische stabiliteit, hoge trekontlasting

Mechanische weerstand Optimale trekontlasting

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Max. montage-afmetingen voor installatie (mm) Functionele schroefdraad PG SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 29.0 5 50
52106810
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 30.0 6 50
52106820
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13,5 22 / 22 33.5 6 25
52106830
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 34.5 6 25
52106840
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 41.0 7 25
52106850
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 34.0 10 50
52106815
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 34.0 10 50
52106825
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13,5 22 / 22 37.5 10 25
52106835
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 38.5 10 25
52106845
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 45.0 11 25
52106855
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 51.0 13 10

Voordelen

  • Met ingesneden afdichtring voor het aanpassen aan verschillende kabeldiameters
  • Hoge trekontlasting
  • Hoge mechanische belastbaarheid

Toepassing

  • Trekontlasting-kabelschroefverbinding met dubbele beugel voor zware omstandigheden.
  • Bouwplaatsen
  • Installatietechniek
  • Elektromotoren industrie

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL is vergelijkbaar met de SKINDICHT® SHZ-M, maar heeft een langere schroefdraad voor dikke wanden
  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • Voorbeeld-bestelaanduiding: SKZ-M 16 / 9 16 = verbindingsschroefdraad metrisch 9 = functioneel schroefdraad PG

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Ingesneden afdichtring: CR/NBR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.