SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, robuuste, metrische kabelwartel voor hoge temperaturen, zeewaterbestendig en bestand tegen olie, zuur en chemicaliën

Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Clamping range ØF mm Max. montage-afmetingen voor installatie (mm) Functionele schroefdraad PG SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Vrije opening F (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 56.0 6 7.0 25
52105830
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 56.0 6 9.0 25
52105840
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 9.0 25
52105850
M 20 x 1,5 8.5 - 11.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 11.0 25
52105860
M 20 x 1,5 10.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 13.0 25
52105870
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 35 16 24 / 24 66.5 6 13.0 10
52105880
M 20 x 1,5 12.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.5 6 15.0 10
52105890
M 25 x 1,5 13.5 - 15.0 40 21 30 / 30 79.0 7 15.0 10
52105900
M 25 x 1,5 15.5 - 17.0 46 21 30 / 30 79.0 7 17.0 10
52105910
M 25 x 1,5 16.5 - 19.0 46 21 30 / 30 79.0 7 19.0 10

Voordelen

  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
  • Bestand tegen zeewater
  • Hoge trekontlasting
  • Robuust

Toepassing

  • Aan elektrotechnische apparaten en machines die bij normaal gebruik worden verplaatst, moet de aangesloten kabel volgens VDE 0700-1 tegen buitensporige buiging worden beschermd
  • Speciale kabelwartel met FKM knikvrije mantel. Ons zuurbestendige, versterkte FKM-stopcontact vertoont geen veroudering, ook niet na een lange periode van gebruik bij temperaturen van +165°C.
  • Machine- en turbinebouw
  • Energiecentrales
  • Laboratoria

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • EMC-uitvoering is beschikbaar op aanvraag
  • Voorbeeld beschrijving:
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = metrische schroefdraad
    11 = PG functionele schroefdraad 7 = vrije opening van de afdichting

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • Beschikbaar met lange schroefdraad

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: FKM
    Anti-knikbescherming: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 65

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +165°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.