SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glasvezel versterkte contramoeren voor maximale mechanische stabiliteit, voor vergrendeling in boorgaten zonder schroefdraad
Voordelen
- Met glasvezel versterkt voor maximale mechanische stabiliteit
- Legoppervlak voor vorksleutel waardoor de behuizing niet wordt bekrast
Toepassing
- Voor het vergrendelen van SKINTOP®-kabelwartels bij gaten zonder schroefdraad
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- PG-schroefdraad
Opmerking
- UL-keurmerk slechts geldig in combinatie met UL-gekeurde SKINTOP® kunststof kabelwartels
- Voor gebruik met SKINTOP® ST(R)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Op aanvraag:
- Beschikbaar zonder kraag
(zonder steunoppervlak voor montagegereedschap) -
Geleverde kleur
- Zilvergrijs (RAL 7001)
Lichtgrijs (RAL 7035)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- Polyamide, met glasvezel versterkt
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.