SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, PG kabelwartel met lage weerstand 360° schermcontact en hoge beschermingsgraad, als aarding-kabelwartel

Optimale trekontlasting Betrouwbaar Stoorsignalen Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Buitenmantel Ø, min./max. (mm) Min./max. binnenmantel Ø (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,2 4 / 5,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010405
9/9/7/3,2 5 / 6,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010415
9/9/6/3,6 4 / 5,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010420
9/9/7/3,6 5 / 6,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010440
11/11/7/4,5 5 / 6,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010450
11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010460
13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010490
13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010470
13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52010500
13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52005080
13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 37.0 6 25
52010480
13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52010510
13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52005090
13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 37.0 6 25
52010520
16/11/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.0 5,5 25
52010560
16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.5 6 25
52005100
16/16/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 37.5 6 25
52010530
16/11/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.0 5,5 25
52010570
16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.5 6 25
52005110
16/16/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 37.5 6 25
52010540
16/11/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.0 5,5 25
52010580
16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.5 6 25
52005120
16/16/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 37.5 6 25
52010550
16/11/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.0 5,5 25
52010590
16/13,5/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.5 6 25
52005130
16/16/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 37.5 6 25
52010600
21/16/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 38.5 6,5 25
52005140
21/21/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 43.5 7 25
52010610
21/16/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 38.5 6,5 25
52005150
21/21/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 43.5 7 25
52010620
21/16/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 38.5 6,5 25
52005160
21/21/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 43.5 7 25
52010630
21/16/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 38.5 6,5 25
52005170
21/21/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 43.5 7 25
52010640
21/16/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 38.5 6,5 25
52005180
21/21/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 43.5 7 25
52005190
29/29/22/17 19,5 / 21,8 15 / 17 40 47.5 8 10
52005200
29/29/22/18 19,5 / 21,8 16 / 18 40 47.5 8 10
52005210
29/29/24/19 21,5 / 23,8 17 / 19 40 47.5 8 10
52005240
29/29/26/19 23,5 / 25,8 17 / 19 40 47.5 8 10

Voordelen

  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • Hoge beschermingsgraad
  • Hoge trekontlasting

Toepassing

  • Wordt gebruikt in omgevingen waar elektromagnetische interferentie kan optreden
  • Medische apparatuur
  • Frequentie-omzetters
  • Luchthavens
  • Meet- en regeltechniek

Opmaak

  • 1 behuizing
  • 2 aardingshuls
  • 3 afdichtconus
  • 4 messing conus
  • 5 drukschroef

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM
  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE tegenmoer nodig voor optimaal contact
  • Voorbeeld benaming bij bestelling:
    SHVE 13,5/9/9/5
    13,5 = PG-schroefdraad van de drukschroef
    9 = PG-aansluitdraad
    9 = Lichte breedte van de conische afdichting
    5 = Lichte breedte aardingshuls

Classificatie

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Aardingshuls: messing blank
    Afdichtconus: CR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.