SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV,corrosie- & zeewaterbestendige haakse kabelwartel met ingesneden afdichtring als afdichting om de installatiehoogte te verlagen

Corrosiebestendig Benodigde ruimte Robuust

CE

Artikelnummer Artikelbenaming A (mm) G mm Ø B mm Ingesneden afdichtring ØF (mm) Totale lengte, C mm Thread length D mm SW1/SW2 mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20,5 14 15,3 5 26.0 8,5 15.0 / 13.0 25
52004190
PG 9 23,5 17 18,3 5/8 28.0 9,5 18.0 / 15.0 25
52004200
PG 11 26 20 21,9 7/10/12.5 31.5 10 21.0 / 18.0 25
52004210
PG 13,5 28,5 22 24 7/10.5/13/16 34.5 10,5 23.0 / 20.0 25
52004220
PG 16 31 24 26,1 8/10.5/13.5/16 35.5 11 26.0 / 22.0 10
52005420
PG 21 33,5 30 32,5 11/15/18/20 42.5 11,5 32.0 / 28.0 10
52004225
PG 29 43 40 42 19/23/27/31 49.0 13 41.0 / 37.0 10
SKINDICHT® RWV zonder E+D
52024020
PG 7 20,5 14 15,3 - 20.2 8,5 15.0 / 13.0 25
52023970
PG 9 23,5 17 18,3 - 21.8 9,5 18.0 / 15.0 25
52023980
PG 11 26 20 21,9 - 24.9 10 21.0 / 18.0 25
52023990
PG 13,5 28,5 22 24 - 27.4 10,5 23.0 / 20.0 25
52024000
PG 16 31 24 26,1 - 28.5 11 26.0 / 22.0 10
52024010
PG 21 33,5 30 32,5 - 34.8 11,5 32.0 / 28.0 10
52024015
PG 29 43 40 42 - 41.2 13 41.0 / 37.0 10

Voordelen

  • Trekontlasting
  • Ingesneden afdichtring
  • Corrosiebestendig
  • Lagere montagehoogte
  • Bestand tegen zeewater

Toepassing

  • Haakse wartels worden gebruikt in omgevingen waar kabels en draden parallel langs de behuizingswand lopen
  • Elektromotoren industrie
  • Machine- en apparatenbouw
  • Installatietechniek
  • Licht & geluidtechnologie

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM
  • Voor de combinatie met andere SKINDICHT® of SKINTOP® schroefverbindingen, bieden wij onze SKINDICHT® RWV zonder afdichtring met inkeping (E) en drukschroef (D) aan

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: gietzink
    Spanschroef en zeskantmoer: vernikkeld messing
    Aardingsmantel: CR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +80°C
    zonder ingesneden afdichtring: -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.