SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE,corrosiebestendige haakse kabelwartel, eenvoudig te installeren, met ingesneden afdichtring en volledig veilige kabelinvoer

Corrosiebestendig Benodigde ruimte Robuust

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ingesneden afdichtring ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte (mm) Totale breedte (mm) Totale hoogte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8/10.5/13.5/16 22 49.2 42.0 36.0 10
52004140
PG 21 11/15/18/20 28 68.1 60.0 52.5 10
52005430
PG 29 19/23/27/31 37 83.6 66.0 54.0 5
52004150
PG 36 25/28/31/35 47 99.6 85.0 73.0 1
SKINDICHT® SE zonder E+D
52024090
PG 16 - - 42.0 42.0 36.0 10
52024100
PG 21 - - 60.0 60.0 52.5 10
52024110
PG 29 - - 76.0 66.0 54.0 5
52024120
PG 36 - - 90.0 85.0 73.0 1

Voordelen

  • Ingesneden afdichtring
  • Corrosiebestendig
  • Eenvoudige installatie
  • Volledig veilige kabeldoorvoer
  • Geringe hoogte

Toepassing

  • Voor hoge mechanische belasting
  • Als er geen schroefdraad is voorzien

Opmaak

  • PG 16 - 21 met 2 schroefgatenPG 29 - 36 met 4 schroefgaten

Opmerking

  • Voor de combinatie met andere SKINDICHT® of SKINTOP® schroefverbindingen, bieden wij onze SKINDICHT® SE zonder afdichtring met inkeping (E) en spanschroef (D) aan

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: gietzink, grijs, gehamerde afwerking
    Ingesneden afdichtring: CR
    O-ring: NBR
    Spanschroef: vernikkeld messing

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.