SKINDICHT FL1 SKINDICHT FL1 52008010 SKINDICHT® FL, vlakke kabelwartel met interne conische contour, kabelflens kan universeel worden gebruikt hoofdzakelijk voor grote vlakke kabels
SKINDICHT SVF PG 21 SKINDICHT SVF PG 21 52005490 SKINDICHT® SVF PG vlakke kabelwartel met automatisch passende afdichtlippen aan de zijkanten en hoge mechanische stabiliteit
SKINDICHT SVFK PG 42 SKINDICHT SVFK PG 42 52005710 SKINDICHT® SVFK, PG kunststof vlakke kabelwartel met automatisch passende afdichtlippen aan de zijkanten
SKINDICHT SR-SV PG 21/17 SKINDICHT SR-SV PG 21/17 52023628 SKINDICHT® SR-SV, zeewaterbestendige PG messing kabelwartel voor hoge temperaturen, bestand tegen olie, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
SKINDICHT SR PG 16/15 SKINDICHT SR PG 16/15 52001070 SKINDICHT® SR, robuuste PG messing kabelwartel met buig-& anti-knik bescherming, hoge beschermklasse, voor kabels met grote buitendiameter
SKINDICHT SKZ PG 16 SKINDICHT SKZ PG 16 52004310 SKINDICHT® SKZ, PG messing kabelwartel met ingesneden afdichtring, hoge mechanische stabiliteit en trekontlasting, voor zware omstandigheden
SKINDICHT SH PG 21 SKINDICHT SH PG 21 52000880 SKINDICHT® SH, anti-magnetische, zeewaterbestendige PG kabelwartel met stabiele en veilige trekontlasting, corrosiebestendig
SKINDICHT SVRE PG 29 SKINDICHT SVRE PG 29 52000350 SKINDICHT® SVREPG kabelwartel met ingesneden afdichtring en zeskante fitting
SKINDICHT SRE PG 36/36/33/28 SKINDICHT SRE PG 36/36/33/28 52005414 SKINDICHT® SRE, PG kabelwartel met perfecte afdichting met anti-knik bescherming, kabelbescherming, trekontlasting & behoedzaam klemmen van kabels
SKINDICHT SHZ PG 7 SKINDICHT SHZ PG 7 52005590 SKINDICHT® SHZ, robuuste PG vernikkelde messing kabelwartel met ingesneden afdichtring voor grote kabeldiameters, hoge trekontlasting
SKINDICHT SE PG 29 SKINDICHT SE PG 29 52005430 SKINDICHT® SE,corrosiebestendige haakse kabelwartel, eenvoudig te installeren, met ingesneden afdichtring en volledig veilige kabelinvoer
SKINDICHT CN PG 9 SKINDICHT CN PG 9 52032520 SKINDICHT® CN, zeewaterbestendige PG kabelwartel voor hoge temperaturen & hoge mechanische belasting, bestand tegen olie, zuren en chemicaliën
SKINDICHT SVRN PG 9007 SKINDICHT SVRN PG 9007 52020320 SKINDICHT® SVRN, PG kabelwartel met hoge mechanische stabiliteit en optimale trekontlasting, met hexagonale fitting
SKINDICHT SHVE PG 13/13/9/6 SKINDICHT SHVE PG 13/13/9/6 52005080 SKINDICHT® SHVE, PG kabelwartel met lage weerstand 360° schermcontact en hoge beschermingsgraad, als aarding-kabelwartel
SKINDICHT SHV-FKM PG 11/11/9 SKINDICHT SHV-FKM PG 11/11/9 52024937 SKINDICHT® SHV FKM, waterdichte PG speciale afdichtende kabelwartel voor hoge temperaturen, bestand tegen olie, zuren en chemicaliën
SKINDICHT SHV PG 11/11/9 SKINDICHT SHV PG 11/11/9 52002560 SKINDICHT® SHV, waterdichte PG speciale afdichtende messing kabelwartel met hoge trekontlasting en behoedzaam klemmen van kabels
SKINDICHT RWV PG 16 W.OUT E+D SKINDICHT RWV PG 16 W.OUT E+D 52024000 SKINDICHT® RWV,corrosie- & zeewaterbestendige haakse kabelwartel met ingesneden afdichtring als afdichting om de installatiehoogte te verlagen
SKINDICHT SK PG 13.5 SKINDICHT SK PG 13.5 52004250 SKINDICHT® SK,PG messing kabelwartel, breed klembereik & betrouwbare trekontlasting voor kabelwartel met massieve messing zadelklemmen