SKINDICHT® SVF
SKINDICHT® SVF PG vlakke kabelwartel met automatisch passende afdichtlippen aan de zijkanten en hoge mechanische stabiliteit
Voordelen
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Afdichtingsclips passen zich automatisch aan
- Optimale trekontlasting
- Door de grote vrije opening kunnen tot twee vlakkabels geklemd worden
Toepassing
- Voor het doorvoeren van vlakkabels
- Transportbanden
- Pompen
- Liften
- Kasten-/paneelbouw
Opmaak
- PG-schroefdraad
Opmerking
- Voor geschikte vlakkabels, zie ÖLFLEX® LIFT F voor binnentoepassingen of ÖLFLEX® CRANE F voor buitentoepassingen
- Tegenmoer: SKINDICHT® SM
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten, zie tabel T21
-
Op aanvraag:
- Beschikbaar met lange schroefdraad
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Aardingshuls: CR -
Veiligheidsklasse
- IP 54
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.