SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG kunststof vlakke kabelwartel met automatisch passende afdichtlippen aan de zijkanten

Groot klembereik Montagetijd Optimale trekontlasting Betrouwbaar

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Min./max. breedte vlakkabel Kabeldikte min./max. mm SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10 25
52005680
PG 21 10.0 / 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11 25
52005690
PG 29 15.0 / 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11 25
52005700
PG 36 25.0 / 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13 10
52005710
PG 42 30.0 / 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13 5
52005720
PG 48 35.0 / 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15 5

Voordelen

  • Basisuitvoering
  • Afdichtingsclips passen zich automatisch aan
  • Kabelspecifieke afdichtmaten zijn niet meer nodig
  • Tolerantie
  • Door de grote vrije opening kunnen tot twee vlakkabels geklemd worden

Toepassing

  • Voor het doorvoeren van vlakkabels
  • Transportbanden
  • Pompen
  • Liften
  • Kasten-/paneelbouw

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® GMK
  • Voor geschikte vlakkabels, zie ÖLFLEX® LIFT F voor binnentoepassingen of ÖLFLEX® CRANE F voor buitentoepassingen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Materiaal: polystyrene
    Speciale afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +60°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.