SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, zeewaterbestendige PG kabelwartel voor hoge temperaturen & hoge mechanische belasting, bestand tegen olie, zuren en chemicaliën

Flexibel tot -40°C

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® CN
52032520
PG 9 6 - 10 18 28.0 10 5
52032525
PG 11 5 - 12 22 32.0 10 5
52032540
PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10 5
52032550
PG 16 8 - 15 24 34.0 10 5
52032560
PG 21 12,5 - 20,5 30 42.0 12 5
52032570
PG 29 19 - 27,5 41 53.0 12 5

Voordelen

  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
  • Bestand tegen zeewater
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hoge corrosiebestendigheid

Toepassing

  • Kabelschroefverbinding van chroom-nikkel-staal en FPM-afdichting, speciaal voor de toepassing onder zware omstandigheden
  • Farmaceutische en petrochemische industrie
  • Offshoretoepassingen
  • Windmolenparken
  • Baksteen

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Passende contramoer SKINDICHT® SM INOX

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • TPE-afdichting

Materiaal

  • Materiaal: chroom-nikkel-staal volgens DIN-materiaal no. 1,4305
    Binnenafdichting: FPM
    O-ring: FPM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.