SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, waterdichte PG speciale afdichtende kabelwartel voor hoge temperaturen, bestand tegen olie, zuren en chemicaliën

Optimale trekontlasting Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
54000015
SHV-FKM 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52024935
SHV-FKM 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52024936
SHV-FKM 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52024937
SHV-FKM 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52024970
SHV-FKM 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52024968
SHV-FKM 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52024969
SHV-FKM 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52024971
SHV-FKM 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52024973
SHV-FKM 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52024964
SHV-FKM 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52024965
SHV-FKM 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52024966
SHV-FKM 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52024967
SHV-FKM 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52024974
SHV-FKM 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10

Voordelen

  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
  • Waterdicht
  • Hoge trekontlasting
  • Robuust

Toepassing

  • Waterdichte en temperatuurbestendige kabelwartel met speciaal conisch FKM-afdichtelement
  • Baksteen
  • Waterzuiveringsinstallaties
  • Carwash

Opmerking

  • Voorbeeld benaming bij bestelling:SHV-FKM 13,5/9/1113,5 = PG-schroefdraad van de drukschroef9 = PG-verbindingsschroef11 = vrije breedte van de conische afdichting

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtconus: FPM
    O-ring: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.