SKINDICHT® SHV
SKINDICHT® SHV, waterdichte PG speciale afdichtende messing kabelwartel met hoge trekontlasting en behoedzaam klemmen van kabels
Voordelen
- Waterdicht
- Voorzichtig klemmen van kabels
- Robuust
- Hoge trekontlasting
Toepassing
- Waterdichte kabelwartel met afdichtconus
- Pompen
- Vlotterschakelaars
Opmaak
- PG-schroefdraad
Opmerking
- Tegenmoer: SKINDICHT® SM
- Geschikt accessoire: SKINDICHT® SHV afdichtconussen
- Voorbeeld beschrijving:
SHV 13.5/9/9
13.5 = PG schroefdraad van drukschroef
9 = PG schroefdraad
9 = vrije opening van de afdichtconus
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten, zie tabel T21
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Afdichtconus: CR
O-ring: NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot + 80°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.