SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVREPG kabelwartel met ingesneden afdichtring en zeskante fitting

Robuust

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ingesneden afdichtring ØF (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SVRE
52005540
SVRE 9 5/8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000310
SVRE 11 7/10/12.5 20.0 / 18.0 22.6 6 50
52000320
SVRE 13,5 7/10.5/13/16 22.0 / 20.0 26.1 6,5 50
52000330
SVRE 16 8/10.5/13.5/16 24.0 / 22.0 27.1 6,5 50
52000340
SVRE 21 11/15/18/20 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000350
SVRE 29 19/23/27/31 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000360
SVRE 36 25/28/31/35 50.0 / 47.0 38.6 9 20
52005550
SVRE 42 35.5/39/42.5/46 57.0 / 54.0 43.6 10 10
52005560
SVRE 48 40.5/44/47/50.5 64.0 / 60.0 45.1 10 10

Voordelen

  • Met ingesneden afdichtring voor het aanpassen aan verschillende kabeldiameters
  • Minder maten op voorraad nodig

Toepassing

  • Messing kabelwartel met hexagonale kraag en variabele ingesneden afdichtring

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Bekijk SKINDICHT® EV voor extra accessoires
  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • PG 11 tot 36 beschikbaar met VITON®
    ingesneden afdichtring

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Ingesneden afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.