SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK,PG messing kabelwartel, breed klembereik & betrouwbare trekontlasting voor kabelwartel met massieve messing zadelklemmen

Groot klembereik Optimale trekontlasting Robuust

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Clamping range ØF mm SW sleutelmaat mm Max. montage-afmetingen voor installatie (mm) Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SK
52004230
PG 9 6 - 12 19.0 24 16.5 6 50
52004240
PG 11 7 - 15 21.0 27 16.5 6 50
52004250
PG 13,5 12 - 16,5 22.0 30 18.5 7,5 25
52004260
PG 16 13 - 18 24.0 33 19.0 7,5 25
52004270
PG 21 15 - 23 30.0 42 22.5 8 25
51712740
PG 29 20 - 31 41.0 58 26.0 8 10

Voordelen

  • Betrouwbare trekontlasting
  • Groot klembereik

Toepassing

  • Kabelwartel met twee massieve messing zadelklemmen
  • Connectoren
  • Schakelaars
  • Paneelbouw

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • Beschikbaar met lange schroefdraad

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.