SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, zeewaterbestendige PG messing kabelwartel voor hoge temperaturen, bestand tegen olie, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën

Goede chemische bestendigheid Optimale trekontlasting Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Max. montage-afmetingen voor installatie (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023621
SR-SV 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023622
SR-SV 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023623
SR-SV 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023624
SR-SV 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023625
SR-SV 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 10
52023626
SR-SV 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 10
52023627
SR-SV 21/15 13,5 - 15 40 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023628
SR-SV 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023629
SR-SV 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10

Voordelen

  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
  • Bestand tegen zeewater
  • Hoge trekontlasting
  • Robuust

Toepassing

  • Speciale kabelwartel met FKM knikvrije mantel. Ons zuurbestendige, versterkte FKM-stopcontact vertoont geen veroudering, ook niet na een lange periode van gebruik bij temperaturen van +165°C.
  • Machine- en turbinebouw
  • Energiecentrales
  • Laboratoria

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM
  • EMC-uitvoering is beschikbaar op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • Beschikbaar met lange schroefdraad

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: FKM
    Anti-knikbescherming: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 65

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +165°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.