SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adapter van PG buitendraad naar M binnendraad

Benodigde ruimte

Artikelnummer Vorm Uitwendige schroefdraad PG Inwendige schroefdraad M2 SW sleutelmaat mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
A PG 7 12 x 1.5 16 25
52100321
A PG 7 16 x 1.5 20 25
52100322
A PG 9 12 x 1.5 20 25
52100323
A PG 9 16 x 1.5 20 25
52100324
A PG 9 20 x 1.5 24 25
52100325
A PG 11 16 x 1.5 22 25
52100326
A PG 11 20 x 1.5 24 25
52100327
A PG 11 25 x 1.5 29 25
52100328
A PG 13.5 16 x 1.5 24 25
52100329
A PG 13.5 20 x 1.5 24 25
52100330
A PG 13.5 25 x 1.5 29 25
52100331
A PG 16 20 x 1.5 27 25
52100332
A PG 16 25 x 1.5 29 25
52100333
A PG 16 32 x 1.5 36 25
52100334
A PG 21 25 x 1.5 33 10
52100335
A PG 21 32 x 1.5 36 10
52100336
A PG 21 40 x 1.5 46 10
52100337
B PG 29 32 x 1.5 42 10
52100338
A PG 29 40 x 1.5 46 10
52100339
A PG 29 50 x 1.5 55 10
52100340
B PG 36 40 x 1.5 53 10
52100341
A PG 36 50 x 1.5 55 10
52100342
A PG 36 63 x 1.5 68 10
52100343
B PG 42 40 x 1.5 60 5
52100344
A PG 42 50 x 1.5 60 5
52100345
A PG 42 63 x 1.5 68 5
52100346
B PG 48 50 x 1.5 65 5
52100347
A PG 48 63 x 1.5 68 5

Voordelen

  • Maakt de eenvoudige overgang van een PG-buitendraad naar een metrische binnendraad mogelijk.

Toepassing

  • Behuizingen
  • Industriële connectoren
  • Machines

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmaak

  • Vorm A = hoog
  • Vorm B = plat

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.