SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, vernikkelde messing adapter met PG verbindingsschroefdraad als adapter van een PG buitendraad naar een metrisch inwendig schroefdraad

Artikelnummer Vorm PG maat Inwendige schroefdraad M2 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1.5 100
52104491
B 9 16 x 1.5 50
52104492
A 11 16 x 1.5 50
52104493
B 11 20 x 1.5 50
52104494
B 13.5 20 x 1.5 50
52104495
A 16 20 x 1.5 50
52104496
B 16 25 x 1.5 50
52104497
A 21 20 x 1.5 50
52104498
A 21 25 x 1.5 50
52104499
B 21 32 x 1.5 50
52104500
A 29 25 x 1.5 25
52104501
A 29 32 x 1.5 25
52104502
B 29 40 x 1.5 10
52104503
A 36 40 x 1.5 10
52104490LF
B 7 12 x 1.5 100
52104491LF
B 9 16 x 1.5 50
52104492LF
A 11 16 x 1.5 50
52104493LF
B 11 20 x 1.5 50
52104494LF
B 13.5 20 x 1.5 50
52104496LF
B 16 25 x 1.5 50

Voordelen

  • Maakt de eenvoudige overgang van een PG-buitendraad naar een metrische binnendraad mogelijk.
  • Bestand tegen temperaturen tot +200°C.
  • Beschikbaar voor schroefdraadmaten tot PG36 resp. tot M40.
  • Vorm A gekartelde uitvoering aan greep voor eenvoudig insteken van de adapter, ook in olieachtige omgeving; vorm B in gladde uitvoering.
  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

  • Voor toepassingen waarbij verschillende schroefdraadsoorten worden gebruikt.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmaak

  • Vorm A: Gekarteld
  • Vorm B: Glad

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.