SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR ingesneden afdichtring voor verschillende klembereiken, ringen kunnen individueel worden aangepast aan verschillende kabeldiameters

Artikelnummer Artikelbenaming Buiten Ø x boorgaten (mm) Dikte (mm) Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® E
52005780
E 9 13.5 x 5/8 5.5 13.5 250
52003690
E11 16.5 x 7/10/12.5 6.0 16.5 250
52003700
E 13,5 18.5 x 7/10.5/13/16 6.5 18.5 250
52003710
E 16 20.5 x 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5 250
52003720
E 21 26.0 x 11/15/18/20 8.0 26.0 100
52003730
E 29 35.0 x 19/23/27/31 9.5 35.0 100
52003740
E 36 45.0 x 25/28/31/35 12.0 45.0 50
52005790
E 42 52.0 x 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0 50
52005800
E 48 57.0 x 40.5/44/47/50.5 14.0 57.0 50

Voordelen

  • Eén afdichting voor verschillende klembereiken
  • Eenvoudig uitnemen van de verschillende stukken met behulp van een mes.

Toepassing

  • Ingesneden afdichtring voor SKINDICHT® kabelwartels

Opmerking

  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • CR

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.