SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, ingesneden afdichtringen voor hoge temperaturen, bestand tegen olie, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën

Temperatuurbestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Buiten Ø x boorgaten (mm) Dikte (mm) Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® EV
52010340
EV 11 7/10/12.5 6.0 16.5 50
52010350
EV 13,5 7/10.5/13/16 6.5 18.5 50

Voordelen

  • Eén afdichting voor verschillende klembereiken
  • Eenvoudig uitnemen van de verschillende stukken met behulp van een mes.
  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën

Toepassing

  • Ingesneden afdichtring gemaakt van FKM voor SKINDICHT®-kabelwartels

Opmerking

  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring

Geleverde kleur

  • Roodbruin

Materiaal

  • FKM

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.