SKINDICHT® JT PTFE PG
SKINDICHT® JT PTFE PG, afdichtring, geschikt voor levensmiddelen, PG schroefdraad, bestand tegen olie, water, alkaline oplossingen, zuren, oplosmiddelen
Voordelen
- Bestand tegen olie, water, alkaline-oplossingen, zuren, oplosmiddelen enz.
- Geschikt voor levensmiddelen
Toepassing
- PTFE-afdichtschijven voor SKINTOP® en SKINDICHT® kabelwartels
Opmerking
- Minimale afname is één verpakkingseenheid
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring
-
Geleverde kleur
- Wit
-
Materiaal
- PTFE
-
Temperatuurbereik
- -120°C tot +250°C
kortstondig: tot max. +300°C -
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.