SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, messing blinde stop met PG verbindingsschroefdraad, montage met schroevendraaier

Robuust

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7 100
52003390
PG 9 100
52003400
PG 11 100
52003410
PG 13,5 100
52003420
PG 16 100
52003430
PG 21 50
52003440
PG 29 50
52003450
PG 36 25
52003460
PG 42 10
52002790
PG 48 10
SKINDICHT® BL met O-ring
54001610
PG 7 100
54000071
PG 9 100
54000040
PG 11 100
54001630
PG 13,5 100
54001640
PG 16 100
54001660
PG 21 50
54001620
PG 29 50
54001650
PG 36 25
54001670
PG 42 10
54001680
PG 48 10

Voordelen

  • Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten

Toepassing

  • Machine- en apparatenbouw
  • Elektromotoren industrie

Bijzonderheden

  • Montage met schroevendraaier

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 54
  • IP 68 (met O-ring)

Temperatuurbereik

  • met O-ring -20°C tot +100°C
    zonder O-ring -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.