SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, contramoeren voor behuizingen met dunne wanden met doorvoergaten om een kabelwartel te borgen

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand

Artikelnummer Artikelbenaming Hoogte (mm) SW sleutelmaat mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52032517
PG 7 3.5 17 50
52032559
PG 11 3.5 22 50
5203254
PG 13,5 4.0 24 50
52032555
PG 16 4.0 27 50
52032556
PG 21 4.5 32 25
52032557
PG 29 5.5 41 10
52032558
PG 36 6.0 51 10

Toepassing

  • Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contramoer voor kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Roestvast staal

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.