SKINDICHT® SNR
Voordelen
- Alternatieve anti-knikhulzen
Toepassing
- Anti-knikhulzen voor verhoogde anti-knikbescherming bij SKINDICHT® kabelwartels.
Opmerking
- Minimale afname is één verpakkingseenheid
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabelinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabel-insteekstomp
-
Geleverde kleur
- Zwart
-
Materiaal
- CR
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot + 80°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.