SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, polyamide, glasvezelversterkte reduceerringen voor maximale mechanische stabiliteit, met PG verbindingsschroefdraad

Benodigde ruimte

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/7 50
52025100
KU 13,5/7 50
52025110
KU 16/9 50
52025120
KU 21/11 25
51730040
KU 21/13,5 25
52025130
KU 29/13,5 25
51730050
KU 29/16 25
52025140
KU 36/16 25
52025150
KU 36/21 25
52025050
KU 36/29 25
52025160
KU 42/21 25
52025170
KU 42/29 25
52025060
KU 42/36 25
52025180
KU 48/29 25
52025190
KU 48/36 25
52025070
KU 48/42 25
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/7 50
51730060
KUS 11/9 50
51730070
KUS 13,5/11 50
51730080
KUS 16/13,5 50
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/9 50
51730025
KUK 16 /9 50
51730030
KUK 16/11 50
51730035
KUK 21/13,5 50
51730090
KUK 21/16 50
51730100
KUK 29/21 25
51730110
KUK 36/29 25

Voordelen

  • Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening
  • Met glasvezel versterkt voor maximale mechanische stabiliteit

Toepassing

  • Machines
  • Apparaten
  • Behuizingen

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Eerste cijfer: buitendraad
    Tweede cijfer: binnendraad

Opmaak

  • SKINDICHT® KU met zeskant en platte uitvoering(1)
  • SKINDICHT® KUS met zeskant en hoge uitvoering(2)
  • SKINDICHT® KUK gekarteld (3)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.