SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, PVC stofbescherming, geplaatst onder de dopmoer, voorkomt dat stof en vuil in de behuizing komen

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Uitwendige schroefdraad PG Geschikt voor SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-M Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 7 M 12 500
52020820
STK 9 9 M 16 500
52020830
STK 11 11 M 20/11 250
52020840
STK 13,5 13.5 M 20/13,5 250
52020850
STK 16 16 M 20/16 250
52020860
STK 21 21 M 25 250
52020870
STK 29 29 M 32 100
52020880
STK 36 36 M 40 100
52020890
STK 42 42 M 50 50
52020900
STK 48 48 M 63 50

Voordelen

  • Voorkomt dat er stof en vuil in de behuizing komt

Toepassing

  • De stofbescherming wordt onder de dopmoer van de kabelwartel gelegd

Opmerking

  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Geleverde kleur

  • Wit

Materiaal

  • PVC

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.