SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, metrisch montagegereedschap voor gelijktijdig kernboren en snijden van metrisch schroefdraad, speciaal voor dunne componenten

Artikelnummer Artikelbenaming Boorlengte (mm) Totale lengte, C (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINMATIC® KB-M
61791274 M 12 x 1,5 30 130.0
61791275 M 16 x 1,5 35 150.0
61791276 M 20 x 1,5 40 165.0
61791277 M 25 x 1,5 45 185.0

  • Niet onderworpen aan de RoHS-richtlijn.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Boor

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: Boor

Materiaal

  • HSSE

Toepassing

  • Gelijktijdig boren en schroefdraad tappen. Vooral geschikt voor dunwandige materialen