SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, metrische montagegereedschappen met gevormd contactoppervlak voor SKINTOP® kabelwartel maten tot M110x2

Montagegereedschap voor SKINTOP ®-wartels tot maat M110 x 2

Artikelnummer Sleutelmaten (mm) Messing wartelmaten Totale lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINMATIC® MH-Set
61791273
16/20, 24/29, 36/45 M 12, M 16, M 20, M 32, M 40 200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH enkelvoudige montagesleutel
61791267
54 M 50 -
61791268
67 M 63 -
61791269
75 M 63 plus -
61791286
95 M 75 -
61791287
115 M 90 -
61791288
135 M 110 -

  • Niet onderworpen aan de RoHS-richtlijn.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steeksleutel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steeksleutel

Voordelen

  • Snelle en veilige montage zonder beschadigingen
  • De vorm van het contactoppervlak zorgt dat de moersleutel er niet kan afglijden

Toepassing

  • Speciale sleutel voor metrische messing SKINTOP® producten

Bijzonderheden

  • Montageset uit verchroomd gereedschapsstaal
  • De SKINMATIC® MH-set omvat drie speciale sleutels:
  • OK 16/20 mm (M12/M16)
  • OK 24/29 mm (M20/M25)
  • OK 36/45 mm (M32/M40)