SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M, metrisch montagegereedschap voor boren van kerngaten van metrisch schroefdraad

Artikelnummer Artikelbenaming Boorlengte (mm) Totale lengte, C (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINMATIC® SB-M
61791278 M 32 x 1,5 180 301.0
61791279 M 40 x 1,5 200 349.0
61791280 M 50 x 1,5 220 369.0

  • Niet onderworpen aan de RoHS-richtlijn.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Boor

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: Boor

Materiaal

  • HSS

Toepassing

  • Om schroefgaten te boren voor metrische schroefdraden