SKINTOP LOCATOR M32-M63
SKINTOP LOCATOR M32-M63
61791331
SKINTOP® LOCATOR is een magnetisch schijf die een snelle eenvoudige markering van boorgaten op kasten ondersteunt
SKINMATIC® RZ, universeel montagegereedschap, afstelbaar voor alle maten moersleutels in een bereik van 14-33mm, montage nadat de kabels al zijn ingevoerd
Artikelnummer | Artikelbenaming | Sleutelmaten (mm) | Totale lengte, C mm | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINMATIC® RZ | |||||||
61791260
|
SKINMATIC® RZ | 14 - 33 | 250.0 | 1 |