SKINTOP® LOCATOR

SKINTOP® LOCATOR maakt eenvoudige positioneren en graveren van de doorvoer op schakelkasten mogelijk

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61791330
SKINTOP® LOCATOR M12-M25 1
61791331
SKINTOP® LOCATOR M32-M63 1

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige plaatsing van de SKINTOP® LOCATOR direct op de wand van de kast
  • Geen fouten tijdens boren van gaten
  • Voor de eenvoudige montage van SKINTOP® kabelwartels op schakelkasten (onafhankelijk van de wanddikte)

Toepassing

  • Op ieder plaats waar u het gat voor de kabelwartel moet boren: Kleine en middelgrote producent van schakelkasten
    Elektrische installateur
  • Voor snelle toewijzing van kabel- en leidingwartels
  • Geschikt voor metrische kabelwartels
  • Gebruik de kit voor stalen wanden van behuizing

Opmaak

  • Het kan worden gebruikt voor verschillende kabelwartels of fittingen met metrisch draad

Opmerking

  • Afzonderlijke sjabloon niet te koop, alleen als complete kit
  • Stencil met een inkeping om de maat te markeren

Inclusief

  • Kit 1: Bestaande uit 5x M12, 5x M16, 5x M20, 5x M25
  • Kit 2: Bestaande uit 4x M32, 3x M40, 2x M50, 1x M63

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: momentsleutel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Momentsleutel

Materiaal

  • Hoge kwaliteit PETG

  • Niet onderworpen aan de RoHS-richtlijn.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.