SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, met verkleinende afdichtvulling

Voor extreme vriestemperaturen

Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Mechanische weerstand Temperatuurbestendig

CE CULUS VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,5 1 - 5 16 26.5 6,5 100
53113610
M 16 x 1,5 2 - 7 20 33.0 7 100
53113620
M 20 x 1,5 5 - 10 24 37.0 8 50
53113630
M 25 x 1,5 6 - 13 29 38.5 8 25
53113640
M 32 x 1,5 7 - 15 36 45.5 9 25
53113650
M 40 x 1,5 15 - 23 45 48.0 9 10
53113660
M 50 x 1,5 22 - 29 54 55.5 10 5
53113670
M 63 x 1,5 28 - 39 67 67.0 15 5

Voordelen

  • Hoge koudebestendigheid
  • Koudeslagbestendig
  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Inzetstuk: polyamide
    Afdichtring: silicone
    O-ring: silicone

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -70°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.