SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, ongecompliceerde EMC aanvulling met snijranden en zichtbare grootschalig afschermingscontact, eenvoudig te demonteren

  • Innovatief EMC-koppelstuk voor gebruik met polyamide wartels
  • Wereldwijd de eerste gepatenteerde actieve EMC-tegenmoer!

Betrouwbaar Spanning Stoorsignalen Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Minimum Ø boven omvlechting (mm) SW sleutelmaat mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 1

Voordelen

  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • De snijkanten snijden bij het monteren door de isolatielaag van de behuizing of de schakelkast heen en garanderen daardoor een optimaal contact
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Zichtbaar, groot afschermingscontact
  • Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Voor EMC-contact bij boorgaten van goten
  • Kasten-/paneelbouw
  • Automatisering
  • Transportsystemen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21
  • Aandraaimoment SKINTOP® ST-M is van toepassing

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    EMC-Brush: messing

Temperatuurbereik

  • -70°C to +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.