SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

  • Kabelbinder voor spoorwegtoepassingen
  • Hazard Level: HL 3

Rail Vlamvertragend Halogeenvrij Betrouwbaar Stoorsignalen

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Minimum Ø boven omvlechting (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53112543
M 25 x 1,5 9 - 17 6 29 36.0 8 10
53112544
M 32 x 1,5 11 - 21 8 36 42.2 9 5
53112545
M 40 x 1,5 19 - 28 10 45 49.5 9 5
53112546
M 50 x 1,5 27 - 35 14 54 52.0 10 5
53112547
M 63 x 1,5 34 - 45 20 67 61.3 15 1

Voordelen

  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • Sneller dan vergelijkbare systemen
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Hoogste montagevrijheid bij de kabelafstelling

Toepassing

  • Metro's en treinen
  • Automatisering
  • Zware aandrijfsystemen
  • Frequentie-omzetters
  • Transportsystemen

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V0 EMC-borstel: Messingdraad afdichtring: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.