SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren

  • Kabelbinder voor spoorwegtoepassingen
  • Hazard Level: HL 3

Rail Vlamvertragend Halogeenvrij Betrouwbaar Stoorsignalen

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Minimum Ø boven omvlechting (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53112530
M 12 x 1,5 3,5 - 7 1 16 26.5 6,5 50
53112531
M 16 x 1,5 4,5 - 10 4 20 33.0 7 50
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8 25
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7,5 29 38.5 8 25
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9 25
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9 10
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10 5

Voordelen

  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
  • Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
  • Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
  • Gemakkelijke montage

Toepassing

  • Metro's en treinen
  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Machinebouw en installatie
  • Meet- en regeltechniek
  • Automatisering

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V0 afdichting: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.