SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

  • Kabelbinder voor spoorwegtoepassingen
  • Hazard Level: HL 3

Rail Vlamvertragend Halogeenvrij Betrouwbaar

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53112570
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53112571
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

Voordelen

  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

  • Metro's en treinen
  • In omgevingen waar mechanische en chemische stabiliteit belangrijk zijn
  • Overal waar de veiligheid van personen en materiaal op de voorgrond staat

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V 0 afdichting: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.