SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metrische vernikkelde messingkabel met brede variabele klembereiken, speciaal voor dikke muren

Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Zuurbestendig Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 32.0 12 100
53112015
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 50
53112025
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 41.0 12 50
53112035
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 42.5 12 25
53112045
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 51.5 15 25
53112055
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 54.5 15 10
53112065
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 60.5 15 5

Voordelen

  • Speciaal voor dikke wanden
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • Met lange schroefdraad voor toepassingen met dikkere wanden
  • In omgevingen waar mechanische en chemische stabiliteit belangrijk zijn
  • Chemische industrie
  • Meet- en regeltechniek
  • Machine- en apparatenbouw

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.