SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

  • Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
  • SKINTOP® MS-M maten 75 x 1,5 tot 110 x 2 hebben een innovatieve afdichting met dubbele lamellen om de montage van dikke kabels te vereenvoudigen.Op aanvraag: In roestvrij staal V2A verkrijgbaar
  • Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Zuurbestendig Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1
53112000LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020LF
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030LF
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040LF
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050LF
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060LF
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070LF
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5

Voordelen

  • Maximale betrouwbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • In omgevingen waar mechanische en chemische stabiliteit belangrijk zijn
  • Chemische industrie
  • Meet- en regeltechniek
  • Machine- en apparatenbouw
  • Installatietechniek

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.