
SKINTOP® MULTI flens FL21
Artikelnummer | Artikelbenaming | Uitsparing B x H | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52220030
|
Staalplaat, poedercoating, RAL 7035 | 113.0 x 36.0 | 1 | |||
52220031
|
Roestvast staal, V2A | 113.0 x 36.0 | 1 |
Voordelen
- Vermindert de rechthoekige standaard doorsnede FL21 en maakt flexibiliteit mogelijk bij de keuze van de meervoudige invoer.
- Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
- Voorgemonteerde NBR-afdichting maakt betrouwbare afdichting naar de behuizing mogelijk (beschermklasse IP 66).
- Eenvoudige montage door middel van 4 bevestigingsschroeven.
- Stabiele constructie van poedercoating staalplaat of V2A-roestvrij staal.
Toepassing
- Voor de kabelinvoer in een behuizing met Scandinavische montagesnede FL21, bij gelijktijdig gebruik van de meervoudige invoersystemen SKINTOP® MULTI of SKINTOP® CUBE.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
Materiaal
- Staal, gepoedercoat
roestvast staal - Afdichting: NBR
-
Veiligheidsklasse
- IP 66
-
Temperatuurbereik
- -10°C tot +70°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.