Cablefix

De doorvoeropening garandeert snelle montage en hoge dichtheid van de geïnstalleerde kabels. Wanneer de kabel er wordt doorgetrokken is de trekontlasting automatisch gegarandeerd.

Benodigde ruimte Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal kabels x klembereik Uitsparing B x H Afmetingen: L x B x H (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Sensor/actuator flens (S/A)
62130000 1 x S/A 8 x 3,8 - 6,3 46 x 46 50 x 50 x 10
Bus/Vcc flens (B/V) + sensor/actuator flens (S/A)
62130070 1 x B/V 2 x 6,1 - 8,8 + 2 x 7,8 - 10,7 46 x 46 50 x 50 x 10

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Sensor/actuator-connector

Materiaal

  • Flens: PA 6.6
    Afdichting: SBR/NBR 45

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Voordelen

  • Tijdbesparende installatie
  • Hoge plaatsingsdichtheid
  • Trekontlasting sluit automatisch als de kabel erdoor wordt geduwd
  • Elke kabel kan afzonderlijk gemakkelijk met een veerklem losgemaakt en vervangen worden tijdens reparaties, onderhoud of aanpassingen

Toepassing

  • Behuizing voor het aansluiten van sensor-/actuator-kabels en buskabels.

Opmerking

  • Installeren van de kabel is alleen mogelijk zonder voorgemonteerde connectoren

Inclusief

  • Inbegrepen: blindstoppen voor niet-gebruikte uitsparingen