SKINTOP® CUBE MULTI
SKINTOP® CUBE MULTI, kabelboomsysteem voor de installatie van niet opgespannen kabels, hoge verpakkingsdichtheid, grote variabele klembreiken
- Voer de kabel door het gelmembraan en sluit direct aan
- Zeer kostenefficiënt door snelle installatie
Voordelen
- Grote variabele klembereiken door elastische geltechnologie
- Eenvoudige montage van de leidingen en goede dichtheid van de pakking
- Optimale trekontlasting op de hele kabelbundel
- Eenvoudig te onderhouden door flexibele montage en demontage
- Niet-bezette plaatsen blijven veilig afgesloten en afgedicht
Toepassing
- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Voor niet gebruikte kabels en mediaslangen
- Apparatenbouw en kasten-/paneelbouw
- Automatisering
Bijzonderheden
- SKINTOP®
CUBE MULTI versie 1
Aantal kabelbussen:
9 x 3-6 mm klembereik
9 x 6-9 mm klembereik
2 x 9-13 mm klembereik
1 x 13-16 mm klembereik - SKINTOP®
CUBE MULTI versie 2
Aantal kabelbussen:
23 x 5-8 mm klembereik
Normreferentie en keurmerken
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A voor industriële systeembesturingen (bijv. schakelkasten)
- UL File No. E349737
Opmaak
- Het systeem bestaat uit SKINTOP® CUBE FRAME en SKINTOP® CUBE MULTI binnenwerk
- Verwijderen van het gel-inzetstuk door het openen van de houder
- Voor uitsparingen voor 24-pins industriële connectoren (36 x 112 mm)
Opmerking
- Voor betere trekontlasting kan de kabelbundel gefixeerd worden door gebruik van een kabelbinder
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Leidinginvoerhulpstuk
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelinvoer
-
Certificeringen
- UL File No. E349737
- Brandgedrag volgens UL94 V-2
-
Opmerking
- Individuele gatenconfiguratie op aanvraag
-
Materiaal
- Behuizing: glasvezelversterkt polyamide
Afdichting: CR
Binnenwerk: PC / Gel -
Veiligheidsklasse
- IP 66
-
Temperatuurbereik
- -30°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.