SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, kabelboomsysteem met oliebestendigheid, variabel bereik aan klemkracht en trillingsveilige bevestiging van modules

  • Innovatief kabeldoorvoersteem met variabel klembereik voor hoge flexibiliteit tijdens de montage
  • Bij de demontage moet het frame niet van de behuizing worden verwijderd, de insteek-afdichtingsmodule blijft veilig op de kabel.
  • Optimaal geordend in de praktische SORTIMO® T-BOXX

Groot klembereik Montagetijd Optimale trekontlasting Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing

CE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

Voordelen

  • Variabel klembereik
  • Trilbestendige fixatie van module
  • Trekontlasting
  • Oliebestendigheid
  • Eenvoudig te onderhouden door flexibele montage en demontage

Toepassing

  • Voor installatie van geassembleerde kabels en draden
  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Apparatenbouw en kasten-/paneelbouw
  • Elektronische installaties
  • Automatisering

Bijzonderheden

  • Optimaal geordend in de praktische SORTIMO® T-BOXX
  • Kleine verpakkingseenheid, ruime keuze
  • Lichte, robuuste en schokbestendige koffer van polypropyleen
  • Twee stevige sluitingen - ideaal voor wandmontage bijv. op bouwterrein

Opmaak

  • Het SKINTOP® CUBE-systeem bestaat
    uit het SKINTOP® CUBE FRAME en de
    klemmodules SKINTOP® CUBE MODULE
  • Voor uitsparingen voor 16-pins industriële connectoren (36 x 86 mm)
  • Voor uitsparingen voor 24-pins industriële connectoren (36 x 112 mm)

Inclusief

  • SKINTOP® CUBE FRAME inclusief montagemateriaal
  • Geleverd in SORTIMO® T-BOXX
  • Montage-instructies
  • Schroevendraaier
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 stuks (PN 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 stuks (PN 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    5 stuks (PN 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
    5 stuks (PN 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
    5 stuks (PN 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
    5 stuks (PN 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
    5 stuks (PN 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
    5 stuks (PN 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
    5 stuks (PN 52220007)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Leidinginvoerhulpstuk

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelinvoer

Certificeringen

  • UL File No. E349737
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Materiaal

  • Frame: Polyamide, met glasvezel versterkt
    Frame afdichting: CR
    Klemmodule: speciale polypropyleen
    Klemmodule afdichting: LSE 2

Veiligheidsklasse

  • IP 64

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -20°C tot +80°C
  • Statisch: -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.