SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE, kabelboomsysteem met oliebestendigheid, variabel bereik aan klemkracht en trillingsveilige bevestiging van modules

  • Innovatief kabeldoorvoersteem met variabel klembereik voor hoge flexibiliteit tijdens de montage
  • Bij de demontage moet het frame niet van de behuizing worden verwijderd, de insteek-afdichtingsmodule blijft veilig op de kabel.

Groot klembereik Montagetijd Optimale trekontlasting Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing

CE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Max. aantal doorvoeringen Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® CUBE frame
52220000
SKINTOP® CUBE FRAME 16 - 8 1
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24 - 10 1
SKINTOP® CUBE clipmodules
52220004
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 1.0 - 3.0 - 5
52220002
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL 4.0 - 6.0 - 5
52220003
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE 6.0 - 9.0 - 5
52220040
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS - - 5
52220005
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 KLEIN 9.0 - 12.0 - 5
52220006
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE 12.0 - 16.0 - 5
52220007
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND - - 5

Voordelen

  • Variabel klembereik
  • Trilbestendige fixatie van module
  • Trekontlasting
  • Oliebestendigheid
  • Eenvoudig te onderhouden door flexibele montage en demontage

Toepassing

  • Voor installatie van geassembleerde kabels en draden
  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Apparatenbouw en kasten-/paneelbouw
  • Elektronische installaties
  • Automatisering

Normreferentie en keurmerken

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A voor industriële systeembesturingen (bijv. schakelkasten)
  • UL File No. E349737

Opmaak

  • Het SKINTOP® CUBE-systeem bestaat
    uit het SKINTOP® CUBE FRAME en de
    klemmodules SKINTOP® CUBE MODULE
  • Voor uitsparingen voor industriële connectoren met standaard-boorgaten.
  • Voor uitsparingen voor 16-pins industriële connectoren (36 x 86 mm)
  • Voor uitsparingen voor 24-pins industriële connectoren (36 x 112 mm)

Opmerking

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    kan worden gebruikt als blindmodule en
    voor een klembereik van 1 - 3 mm
  • Voor betere trekontlasting kan de kabelbundel gefixeerd worden door gebruik van een kabelbinder

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Leidinginvoerhulpstuk

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelinvoer

Certificeringen

  • UL File No. E349737
  • Brandgedrag conform UL94 HB V-0

Opmerking

  • Installatieafmetingen en mogelijke bezetting van frame,
    zie bijlage T21

Materiaal

  • Frame: Polyamide, met glasvezel versterkt
    Frame afdichting: CR
    Klemmodule: speciale polypropyleen
    Klemmodule afdichting: LSE 2

Veiligheidsklasse

  • IP 64

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -20°C tot +80°C
  • Statisch: -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.