SKINTOP® MULTI-M

Meervoudige invoer met metrische verbindingsschroefdraad

Nog helemaal dicht? Met deze ronde meervoudige invoer met verbindingsschroefdraad kunnen max. 30 kabels gelijktijdig in een behuizing ingevoerd worden, afgedicht met IP68-bescherming. Dankzij het variabele klembereik bent u bij de keuze van de kabeldiameter heel flexibel!

Compacte, ronde meervoudige invoer met innovatieve geltechnologie

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Groot klembereik Halogeenvrij Montagetijd Optimale trekontlasting Benodigde ruimte Betrouwbaar UV-bestendig

CE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Max. aantal doorvoeringen Aantal kabels x kabel Ø SW sleutelmaat mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52220140
M25x1,5 4 4 x 2-6 mm 30 1
52220143 M25x1,5 3 1 x 6-10mm, 2 x 2-6mm 30 1
52220146
M32x1,5 8 8 x 2-6mm 36 1
52220149 M32x1,5 6 3 x 6-10mm, 3 x 1-4mm 36 1
52220110
M40x1,5 12 2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm 46 1
52220113 M40x1,5 6 5 x 6-10mm, 1 x 4-8mm 46 1
52220111
M50x1,5 18 18 x 2-6 mm 55 1
52220114 M50x1,5 8 8 x 6-10mm 55 1
52220112
M63x1,5 30 30 x 2-6 mm 66 1
52220115 M63x1,5 14 14 x 6-10mm 66 1

Voordelen

  • Meervoudige invoer van kabels maakt hogere contactdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 30 kabels).
  • Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
  • Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren.
  • Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en kostenvoordelen.
  • Eenvoudige montage aan de behuizing door schroeven of vastmaken met tegenmoer.

Toepassing

  • Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-geconfectioneerde kabels door een behuizing.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Bijzonderheden

  • Niet-bezette gaten blijven dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek veilig gesloten en afgedicht.
  • Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt beschermingsklasse IP 68 mogelijk.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Normreferentie en keurmerken

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A voor industriële systeembesturingen (bijv. schakelkasten)
  • UL File No. E349737

Inclusief

  • SKINTOP® MULTI-M inclusief contramoer en O-ring

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Leidinginvoerhulpstuk

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelinvoer

Certificeringen

  • UL File No. E349737
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 nach EN 45545-2

Opmerking

  • Op aanvraag: - individuele gatenconfiguratie - andere metrische schroefdraadmaten

Materiaal

  • Frame: Polycarbonaat
    afdichting: Gel
  • O-Ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68

Temperatuurbereik

  • met O-ring -20°C tot +100°C
    zonder O-ring -30°C tot +110°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.